Menu  Rechercher

Embout à ailettes 80.0 mm 1.2 mm Argent ABS

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur argentée et fabriqué en ABS.
Référence Essentra :

10289778

Référence du fabricant:

499214

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 80.0 mm
h 12.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur Argent
Finition Chromé
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter