Menu  Rechercher

Square Tube Insert 20.0 mm 1.2 mm Black ABS

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur noire et fabriqué en ABS.
Référence Essentra :

20599928

Référence du fabricant:

20599928

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1356 €
1000 - 4999 0,0968 €
5000 + 0,0871 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

13,56 €

100 x 0,1356 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 20.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.2 mm
Matière complète Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
Couleur Noir
Finition Granité
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter