Menu  Rechercher

Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Cet embout carré est conçu pour fournir une connexion étroite sur les extrémités des tubes ou des tuyaux carrés tout en évitant les rayures et les dommages sur les sols et autres surfaces. Il protège également le tube des contaminants tout en assurant un bon ajustement et fournissant la meilleure adhérence possible. Il est de couleur noire et fabriqué en PE.
Référence Essentra :

10079317

Référence du fabricant:

111507

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,8774 €
200 + 0,812 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

37,55 €

20 x 1,8774 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 76.2 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Matière complète PE
Couleur Noir
Finition Poli
Type 1
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter