Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | h | Matière | Épaisseur maximale de paroi | Épaisseur minimale de paroi | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
| 190 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
| 4499 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
| 0,1476 € - 0,313 € | 6300 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4861 € - 1,0238 € | 12250 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0887 € - 0,1869 € | 5000 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,05 € - 0,1055 € | 150 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1101 € - 0,1167 € | 7400 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0887 € - 0,1869 € | Demander le délai de livraison ici |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2256 € - 0,4739 € | 50 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1356 € - 0,2855 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10079553 | 0,1922 € - 0,4739 € | 3840 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| 0,0618 € - 0,1307 € | 300 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2688 € - 0,5675 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1096 € - 0,2307 € | 7700 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,1443 € | 2000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0268 € - 0,0728 € | 6750 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0596 € - 0,1251 € | 6250 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1518 € - 0,3715 € | 7500 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2256 € - 0,4739 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm