Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
950 En stock
43.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
2.0 mm
1
447 En stock
45.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
0.8 mm
1
0,231 € - 0,4232 € 23659 En stock
32.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,2525 € - 0,6184 € 48 En stock
35.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
4204 En stock
38.0 mm
12.0 mm
PE
3.5 mm
1.5 mm
1
157 En stock
50.0 mm
12.0 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
1
1025 En stock
42.0 mm
12.0 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1
0,1463 € - 0,1707 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
14.5 mm
PE
3.0 mm
1.0 mm
7698 En stock
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
0,7187 € - 1,4831 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
20.1 mm
PE
3.5 mm
3.0 mm
1
Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
PE
2.0 mm
1.2 mm
1
0,2841 € - 0,7196 € 600 En stock
38.1 mm
14.5 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
2654 En stock
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
12000 En stock
15.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3052 € - 0,7909 € 2375 En stock
42.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
0,1152 € - 0,2892 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
PELD - PIR
20.0 mm
2
0,1607 € - 0,4182 € 34500 En stock
26.0 mm
11.5 mm
PEBD
3.0 mm
1.0 mm
0,1068 € - 0,2094 € 45 En stock
18.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
1363 En stock
12.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
4498 En stock
14.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
  • sur 28
Embout à lamelles rond 43.0 mm 2.0 mm 2.5 mm PE Blanc

10183595


Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 45.0 mm 0.8 mm 3.5 mm PE Gris

10183632


Niveaux de stock
447 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Blanc

10330777

Gamme de prix
0,4232 € - 0,231 €

Niveaux de stock
23659 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 35.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Blanc

10330784

Gamme de prix
0,6184 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • D
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 38.0 mm 1.5 mm 3.5 mm PE Gris

10183564


Niveaux de stock
4204 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Blanc

10183656


Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Blanc

10183571


Niveaux de stock
1025 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PE Noir

10261316

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183144


Niveaux de stock
7698 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 60.0 mm 3.0 mm 3.5 mm PE Blanc

10093672

Gamme de prix
1,4831 € - 0,7187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
  • Couleur
    Blanc
Round Tube Insert 19.5 mm 1.2 mm 2.0 mm Yellow PE

10546611


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Jaune
  • Finition
    Poli
Embout à lamelles rond 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Noir

10093269

Gamme de prix
0,7196 € - 0,2841 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Gris

10183175


Niveaux de stock
2654 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Noir

10183212


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 42.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Noir

10246764

Gamme de prix
0,7909 € - 0,3052 €

Niveaux de stock
2375 En stock
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
  • Couleur
    Noir
Rond Embout à lamelles rond 19.0 mm 16-20 Noir PELD - PIR

10093153

Gamme de prix
0,2892 € - 0,1152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
  • Matière
    PELD - PIR
Embout à lamelles rond 26.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PEBD Noir

10246580

Gamme de prix
0,4182 € - 0,1607 €

Niveaux de stock
34500 En stock
Caractéristiques
  • D
    26.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Noir
Embout à lamelles rond 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Blanc

10330715

Gamme de prix
0,2094 € - 0,1068 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanc

10183137


Niveaux de stock
1363 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc
Embout à lamelles rond 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Blanc

10183168


Niveaux de stock
4498 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Blanc