Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | h | Matière | Épaisseur maximale de paroi | Épaisseur minimale de paroi | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0958 € - 0,1307 € | 124 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,078 € - 0,231 € | 700 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1546 € - 0,3949 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,069 € - 0,1747 € | 100 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,6206 € | 400 En stock |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,0727 € - 0,1307 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,152 € - 0,3856 € | 5000 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4533 € - 1,3408 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,2747 € | 200 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4533 € - 1,3408 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0371 € - 0,1214 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,3176 € - 0,3656 € | 100 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3301 € - 0,3393 € | Demander le délai de livraison ici |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2324 € - 0,2594 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,5179 € - 1,3649 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,1288 € - 0,1747 € | 6700 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,078 € - 0,231 € | 2700 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3127 € - 0,9219 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0593 € - 0,1246 € | 67000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| 1,5495 € - 4,7204 € | 400 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1