Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds

En stock

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
549 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D H h Matière Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Type Ajouter au panier
0,1517 € - 0,3875 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,477 € - 1,2057 € 200 En stock
76.2 mm
22.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1517 € - 0,3875 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2421 € - 0,6091 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
14.5 mm
PELD - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0677 € - 0,1715 € 7500 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0918 € - 0,1236 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1492 € - 0,3784 € 5000 En stock
38.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4449 € - 1,3158 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
22.0 mm
PE
14.0 mm
8.0 mm
1
0,2214 € - 0,5569 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1064 € - 0,2696 € 200 En stock
32.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0941 € - 0,1283 € 124 En stock
20.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,093 € - 0,1052 € 4000 En stock
16.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0677 € - 0,1715 € 100 En stock
25.4 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2055 € - 0,6091 € 400 En stock
50.8 mm
14.5 mm
PELD - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,4073 € - 1,2057 € 425 En stock
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,2994 € - 0,3502 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
14.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4449 € - 1,3158 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
22.0 mm
PELD - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,1064 € - 0,2696 € 100 En stock
32.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1264 € - 0,1715 € 6997 En stock
25.0 mm
11.5 mm
PELD - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2055 € - 0,6091 € 400 En stock
50.8 mm
14.5 mm
PELD - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
  • sur 28
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Gamme de prix
0,3875 € - 0,1517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Gamme de prix
1,2057 € - 0,477 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076835

Gamme de prix
0,3875 € - 0,1517 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Gris

10121221

Gamme de prix
0,6091 € - 0,2421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Gamme de prix
0,1715 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Gamme de prix
0,1236 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Gamme de prix
0,3784 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PE Gris

10121238

Gamme de prix
1,3158 € - 0,4449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    14.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Gamme de prix
0,5569 € - 0,2214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Gamme de prix
0,2696 € - 0,1064 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076484

Gamme de prix
0,1052 € - 0,093 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076545

Gamme de prix
0,1715 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Gris

10121245

Gamme de prix
0,6091 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076859

Gamme de prix
1,2057 € - 0,4073 €

Niveaux de stock
425 En stock
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm PELD - PIR Gris

10632826

Gamme de prix
0,3502 € - 0,2994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PELD - PIR Gris

10121252

Gamme de prix
1,3158 € - 0,4449 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Gamme de prix
0,2696 € - 0,1064 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Gamme de prix
0,1715 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
6997 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Couleur
    Gris
Embout à lamelles rond 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm PELD - PIR Gris

10121313

Gamme de prix
0,6091 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris