Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Différents types et styles sont disponibles :
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD, ABS, PELD - PIR, PE Couleur: Noir, Blanc, Gris, Orange, Jaune, Rouge, Marron, Bleu, Vert, Gris clair Séries: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | H | h | Matière | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7884 € - 0,7884 € | Demander le délai de livraison ici |
3.74 in
95.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,1211 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,8511 € - 1,7376 € | 7000 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1413 € - 0,1651 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1434 € - 0,2647 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1379 € - 0,1442 € | 1000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1376 € - 0,1743 € | 900 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 7752 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 1,2328 € - 2,855 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,709 € - 1,4246 € | 3150 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0641 € - 0,1847 € | 3000 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
PELD - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,076 € - 0,1795 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
|
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1128 € - 0,1257 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1292 € - 0,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PELD - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1713 € - 0,3978 € | 5900 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,5601 € - 4,3001 € | Demander le délai de livraison ici |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PEBD
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,9235 € - 2,5537 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,266 € - 0,6494 € | 4140 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PEBD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1133 € - 0,2681 € | 3000 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
PELD - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0945 € - 0,2238 € | 6800 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
PELD - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer