Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 Couleur h Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,0203 € - 0,0225 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Gris
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9658 € - 1,0732 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
1,0294 € - 1,1438 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
0,021 € - 0,0233 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Blanc
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,9648 € - 1,072 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,9648 € - 1,072 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
29.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,9667 € - 1,0741 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
28.5 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,021 € - 0,0233 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Gris
11.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,9658 € - 1,0732 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,0572 € - 0,0635 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0356 € - 0,0396 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,2621 € - 0,2912 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
0,0404 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0947 € - 0,1052 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0356 € - 0,0396 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,0459 € - 0,051 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,064 € - 0,0711 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,031 € - 0,0345 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,031 € - 0,0345 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Blanc
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Gris
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
  • sur 10
Embout à lamelles rond 10.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PELD - PIR

20773960

Gamme de prix
0,0225 € - 0,0203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Gris PELD - PIR

20773984

Gamme de prix
1,0732 € - 0,9658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Gris PEBD

20774202

Gamme de prix
1,1438 € - 1,0294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    127.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
Embout à lamelles rond 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Blanc PELD - PIR

20774233

Gamme de prix
0,0233 € - 0,021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Blanc PELD - PIR

20773946

Gamme de prix
1,072 € - 0,9648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 105.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Gris PELD - PIR

20773939

Gamme de prix
1,072 € - 0,9648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 110.0 mm 2.0 mm- 4.5 mm Gris PELD - PIR

20774028

Gamme de prix
1,0741 € - 0,9667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    110.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 12.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PELD - PIR

20774189

Gamme de prix
0,0233 € - 0,021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Blanc PELD - PIR

20773991

Gamme de prix
1,0732 € - 0,9658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PELD - PIR

20774882

Gamme de prix
0,0635 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 25.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gris PELD - PIR

20775094

Gamme de prix
0,0396 € - 0,0356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 27.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Gris PELD - PIR

20775148

Gamme de prix
0,2912 € - 0,2621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Gris PELD - PIR

20775339

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm 1.2 mm- 3.6 mm Blanc PELD - PIR

20776121

Gamme de prix
0,1052 € - 0,0947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
Embout à lamelles rond 25.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20775124

Gamme de prix
0,0396 € - 0,0356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 28.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20775247

Gamme de prix
0,051 € - 0,0459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 32.0 mm 2.5 mm- 5.0 mm Gris PELD - PIR

20775391

Gamme de prix
0,0711 € - 0,064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Gris PELD - PIR

20774783

Gamme de prix
0,0345 € - 0,031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Blanc PELD - PIR

20774790

Gamme de prix
0,0345 € - 0,031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 22.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Gris PELD - PIR

20774950

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm