Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H1 | Couleur | h | Épaisseur maximale de paroi | D | Épaisseur minimale de paroi | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0202 € - 0,0314 € | 21250 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0213 € - 0,0331 € | 10000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0511 € | 4200 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0218 € - 0,034 € | 7000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1981 € - 1,3312 € | 19 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,479 € - 1,6434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,4293 € - 1,5881 € | 90 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1484 € - 1,276 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,53 € - 0,8245 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,1946 € | 1100 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2499 € - 0,3888 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,223 € - 0,347 € | 300 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2999 € - 0,4666 € | 234 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9993 € - 1,5544 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,982 € - 1,5276 € | 240 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,981 € - 1,5261 € | 56 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4063 € - 0,632 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3169 € - 3,6855 € | 20 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,98 € - 1,5245 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,531 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm