Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 Couleur h Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
1,479 € - 1,6434 € 24 En stock
6.0 mm
Noir
34.0 mm
7.0 mm
168.3 mm
2.5 mm
0,0965 € - 0,1501 € 2080 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,2999 € - 0,4666 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Noir
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,981 € - 1,5261 € 56 En stock
6.0 mm
Noir
28.0 mm
4.5 mm
101.6 mm
2.0 mm
0,0646 € - 0,1006 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,0958 € - 0,1491 € 3100 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
0,0895 € - 0,1392 € 1600 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,105 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,9993 € - 1,5544 € 78 En stock
6.0 mm
Noir
28.5 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,1129 € - 0,1757 € 1260 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1189 € - 0,185 € 280 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,117 € - 0,182 € 2015 En stock
5.0 mm
Noir
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,0528 € - 0,0821 € 9000 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,223 € - 0,347 € 300 En stock
5.0 mm
Noir
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,982 € - 1,5276 € 240 En stock
5.0 mm
Noir
20.0 mm
6.0 mm
102.0 mm
3.6 mm
1,1484 € - 1,276 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
33.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
0,9842 € - 1,531 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
28.0 mm
4.5 mm
108.0 mm
2.0 mm
1,0987 € - 1,2208 € 40 En stock
6.0 mm
Noir
33.0 mm
7.0 mm
130.0 mm
3.2 mm
3,3169 € - 3,6855 € 20 En stock
6.0 mm
Noir
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
3.2 mm
1,2475 € - 1,3862 € 116 En stock
6.0 mm
Noir
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
  • sur 10
Round Tube Insert 168.3 mm 2.5 mm 7.0 mm Black LDPE

20574512

Gamme de prix
1,6434 € - 1,479 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • D
    168.3 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm 3.6 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

20574154

Gamme de prix
0,1501 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
Embout à lamelles rond 80.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Noir PELD - PIR

20574321

Gamme de prix
0,4666 € - 0,2999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    80.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 101.6 mm 4.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20574390

Gamme de prix
1,5261 € - 0,981 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • D
    101.6 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 38.0 mm 3.5 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574079

Gamme de prix
0,1006 € - 0,0646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20574147

Gamme de prix
0,1491 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 43.0 mm 2.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20574116

Gamme de prix
0,1392 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574178

Gamme de prix
0,1633 € - 0,105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Round Tube Insert 120.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Black LDPE

20574444

Gamme de prix
1,5544 € - 0,9993 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • D
    120.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 50.8 mm 3.0 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

20574192

Gamme de prix
0,1757 € - 0,1129 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm 4.5 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20574185

Gamme de prix
0,185 € - 0,1189 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 52.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Noir PELD - PIR

20574208

Gamme de prix
0,182 € - 0,117 €

Niveaux de stock
2015 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 21.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573959

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0528 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 65.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Noir PELD - PIR

20574260

Gamme de prix
0,347 € - 0,223 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 102.0 mm 6.0 mm 3.6 mm Noir PELD - PIR

20574406

Gamme de prix
1,5276 € - 0,982 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • D
    102.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.6 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Round Tube Insert 133.0 mm 2.0 mm 6.0 mm Black LDPE

20574475

Gamme de prix
1,276 € - 1,1484 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    133.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Embout à lamelles rond 108.0 mm 4.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20574420

Gamme de prix
1,531 € - 0,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    108.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Round Tube Insert 130.0 mm 3.2 mm 7.0 mm Black LDPE

20574468

Gamme de prix
1,2208 € - 1,0987 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    130.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
Round Tube Insert 193.7 mm 3.2 mm 8.0 mm Black LDPE

20574536

Gamme de prix
3,6855 € - 3,3169 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • D
    193.7 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Gamme de prix
1,3862 € - 1,2475 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • D
    150.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.5 mm