Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | H1 | Couleur | h | Épaisseur maximale de paroi | D | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0591 € - 0,092 € | 5400 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,1088 € | 1000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1392 € | 1600 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3548 € - 0,5519 € | 120 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,755 € - 1,1744 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,985 € - 1,5323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2999 € - 0,4666 € | 234 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,981 € - 1,5261 € | 56 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2891 € - 0,4497 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,7123 € | 150 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,105 € - 0,1633 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1501 € | 2080 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,049 € - 1,1655 € | 63 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2475 € - 1,3862 € | 116 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9993 € - 1,5544 € | 78 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9832 € - 1,5294 € | 90 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0187 € - 0,0291 € | 72500 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0314 € | 21250 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0286 € - 0,0445 € | 10450 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2671 € - 0,4946 € | 5225 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm