Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles ronds multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes ronds et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité H1 Couleur h Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,9832 € - 1,5294 € 90 En stock
6.0 mm
Noir
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,0187 € - 0,0291 € 72500 En stock
3.5 mm
Noir
11.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0213 € - 0,0331 € 10000 En stock
3.0 mm
Noir
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,1234 € - 0,192 € 3100 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1007 € - 0,1567 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
0,13 € - 0,2023 € 850 En stock
5.0 mm
Noir
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,0587 € - 0,0914 € 7000 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
4.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0403 € - 0,0628 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,0646 € - 0,1006 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
0,1241 € - 0,1931 € 5100 En stock
5.0 mm
Noir
11.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1189 € - 0,185 € 280 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,0699 € - 0,1088 € 1000 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
0,0895 € - 0,1392 € 1600 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.5 mm
43.0 mm
2.0 mm
0,0306 € - 0,0476 € 5400 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
0,0528 € - 0,0821 € 9000 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,2755 € - 0,4286 € 240 En stock
6.0 mm
Noir
21.5 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
0,0535 € - 0,0833 € 4000 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0591 € - 0,092 € 5400 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
2.5 mm
0,0965 € - 0,1501 € 2080 En stock
5.0 mm
Noir
11.5 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,755 € - 1,1744 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
21.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
  • sur 10
Embout à lamelles rond 105.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20574413

Gamme de prix
1,5294 € - 0,9832 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Embout à lamelles rond 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573867

Gamme de prix
0,0291 € - 0,0187 €

Niveaux de stock
72500 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • H1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573904

Gamme de prix
0,0331 € - 0,0213 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 44.5 mm 3.2 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

20574123

Gamme de prix
0,192 € - 0,1234 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.2 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20574161

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 55.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574215

Gamme de prix
0,2023 € - 0,13 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • D
    55.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm 4.5 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20574024

Gamme de prix
0,0914 € - 0,0587 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574017

Gamme de prix
0,0628 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    30.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 38.0 mm 3.5 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574079

Gamme de prix
0,1006 € - 0,0646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574130

Gamme de prix
0,1931 € - 0,1241 €

Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 50.0 mm 4.5 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20574185

Gamme de prix
0,185 € - 0,1189 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Embout à lamelles rond 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20574086

Gamme de prix
0,1088 € - 0,0699 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Embout à lamelles rond 43.0 mm 2.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20574116

Gamme de prix
0,1392 € - 0,0895 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • D
    43.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 22.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573966

Gamme de prix
0,0476 € - 0,0306 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 21.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573959

Gamme de prix
0,0821 € - 0,0528 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 75.0 mm 5.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20574291

Gamme de prix
0,4286 € - 0,2755 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • D
    75.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 23.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Noir PELD - PIR

20573973

Gamme de prix
0,0833 € - 0,0535 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Embout à lamelles rond 32.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20574048

Gamme de prix
0,092 € - 0,0591 €

Niveaux de stock
5400 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm 3.6 mm 1.2 mm Noir PELD - PIR

20574154

Gamme de prix
0,1501 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
2080 En stock
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
Embout à lamelles rond 95.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Noir PELD - PIR

20574376

Gamme de prix
1,1744 € - 0,755 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    95.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm