Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PEBD

Cet embout à lamelles rond multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur grise et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Référence Essentra :

20776886

Référence du fabricant:

20776886

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
125 - 624 0,8079 €
625 + 0,7271 €
Qté par sac standard : 125

Commande par lots de 125

Prix total :

100,99 €

125 x 0,8079 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 95.0 mm
h 21.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Épaisseur maximale de paroi 4.0 mm
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Gris
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter