Menu  Rechercher

Embout à lamelles rond 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Blanc PEBD

Cet embout à lamelles rond multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes ronds, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur blanche et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Référence Essentra :

20774615

Référence du fabricant:

20774615

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5000 - 24999 0,0368 €
25000 + 0,0331 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 5000

Prix total :

184,00 €

5000 x 0,0368 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 16.0 mm
h 11.0 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Épaisseur maximale de paroi 2.0 mm
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Blanc
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter