Menu  Rechercher

Embouts à lamelles ronds - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles ronds sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILTPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
70 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h h1 Épaisseur maximale de paroi D Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
4500 En stock
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
0,9736 € - 1,0818 € 1260 En stock
6.0 mm
  • sur 4
Embout à lamelles rond 102.0 mm Noir PELD - PCR

20753153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rond 127.0 mm Noir PELD - PCR

20753238


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 16.0 mm Noir PELD - PCR

20753313


Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 168.3 mm Noir PELD - PCR

20753337


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 32.0 mm Noir PELD - PCR

20753474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 40.0 mm Noir PELD - PCR

20753528


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rond 48.0 mm Noir PELD - PCR

20753597


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Embout à lamelles rond 45.0 mm Noir PELD - PCR

20753580


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 80.0 mm Noir PELD - PCR

20753764


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Embout à lamelles rond 114.0 mm Noir PELD - PCR

20753191

Gamme de prix
1,0818 € - 0,9736 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    PELD - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000