Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | h | Couleur | A | h1 | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7646 € - 0,8496 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gris
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,318 € - 0,3534 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3197 € - 0,3552 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3197 € - 0,3552 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,721 € - 1,9122 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
Gris
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0527 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0352 € - 0,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2556 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,318 € - 0,3534 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5056 € - 0,5618 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gris
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,2947 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3534 € - 0,3927 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4835 € - 0,5372 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 0,8496 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Blanc
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0304 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7205 € - 0,8006 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gris
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2556 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Blanc
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 0,8496 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gris
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7646 € - 0,8496 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Blanc
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3926 € - 0,4362 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanc
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer