Menu  Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
217 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h Couleur A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,2099 € - 0,3266 € 105 En stock
60.0 mm
24.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,42 € - 0,6534 € 500 En stock
45.0 mm
15.0 mm
Noir
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0553 € - 0,086 € 2850 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,045 € - 0,07 € 3600 En stock
20.0 mm
12.0 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,089 € - 0,1385 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
14.5 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0968 € - 0,1506 € 2850 En stock
15.0 mm
14.5 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1067 € - 0,166 € 700 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0635 € - 0,0988 € 3500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0901 € - 0,1402 € 1250 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,129 € - 0,2007 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
12.5 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2344 € - 0,3647 € 315 En stock
20.0 mm
21.5 mm
Noir
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4836 € - 0,7522 € 350 En stock
30.0 mm
21.5 mm
Noir
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,9672 € - 1,5045 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
27.0 mm
Noir
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,40 € - 0,6223 € 425 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Noir
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,7792 € - 1,2121 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
28.0 mm
Noir
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4836 € - 0,7523 € 10 En stock
80.0 mm
25.0 mm
Noir
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,6313 € - 0,9821 € 200 En stock
40.0 mm
21.5 mm
Noir
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
  • sur 11
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PELD - PIR

20591113

Gamme de prix
0,3266 € - 0,2099 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

20591168

Gamme de prix
0,6534 € - 0,42 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590833

Gamme de prix
0,086 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590826

Gamme de prix
0,07 € - 0,045 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590901

Gamme de prix
0,1385 € - 0,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590932

Gamme de prix
0,1506 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590796

Gamme de prix
0,166 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590857

Gamme de prix
0,0988 € - 0,0635 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20590871

Gamme de prix
0,1402 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590925

Gamme de prix
0,2007 € - 0,129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591267

Gamme de prix
0,3647 € - 0,2344 €

Niveaux de stock
315 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591359

Gamme de prix
0,7522 € - 0,4836 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm Noir PEBD

20591397

Gamme de prix
1,5045 € - 0,9672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm Noir PEBD

20591229

Gamme de prix
0,6223 € - 0,40 €

Niveaux de stock
425 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591373

Gamme de prix
1,2121 € - 0,7792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591328

Gamme de prix
0,7523 € - 0,4836 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591366

Gamme de prix
0,9821 € - 0,6313 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm