Menu  Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
217 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h Couleur A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,0268 € - 0,0417 € 10000 En stock
10.0 mm
11.0 mm
Noir
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0346 € - 0,0539 € 6400 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Noir
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0279 € - 0,0434 € 7000 En stock
15.0 mm
11.5 mm
Noir
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0437 € - 0,0681 € 6000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,035 € - 0,0545 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
11.5 mm
Noir
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,04 € - 0,0623 € 7000 En stock
10.0 mm
11.5 mm
Noir
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0435 € - 0,0677 € 4750 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1067 € - 0,166 € 700 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0635 € - 0,0988 € 3500 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0901 € - 0,1402 € 1250 En stock
30.0 mm
12.0 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0399 € - 0,0622 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Noir
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,129 € - 0,2007 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
12.5 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1016 € - 0,1581 € 800 En stock
20.0 mm
14.5 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1122 € - 0,1745 € 70 En stock
30.0 mm
15.0 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0553 € - 0,086 € 2850 En stock
25.0 mm
11.5 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,045 € - 0,07 € 5600 En stock
20.0 mm
12.0 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,089 € - 0,1385 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
14.5 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,136 € - 0,2116 € 880 En stock
30.0 mm
18.0 mm
Noir
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1512 € - 0,2352 € 500 En stock
30.0 mm
14.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0968 € - 0,1506 € 2850 En stock
15.0 mm
14.5 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • sur 11
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590703

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0268 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20590727

Gamme de prix
0,0539 € - 0,0346 €

Niveaux de stock
6400 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590710

Gamme de prix
0,0434 € - 0,0279 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590734

Gamme de prix
0,0681 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20590758

Gamme de prix
0,0545 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590741

Gamme de prix
0,0623 € - 0,04 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590765

Gamme de prix
0,0677 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590796

Gamme de prix
0,166 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590857

Gamme de prix
0,0988 € - 0,0635 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20590871

Gamme de prix
0,1402 € - 0,0901 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590789

Gamme de prix
0,0622 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590925

Gamme de prix
0,2007 € - 0,129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590949

Gamme de prix
0,1581 € - 0,1016 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590963

Gamme de prix
0,1745 € - 0,1122 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590833

Gamme de prix
0,086 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590826

Gamme de prix
0,07 € - 0,045 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590901

Gamme de prix
0,1385 € - 0,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20591038

Gamme de prix
0,2116 € - 0,136 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20591076

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1512 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590932

Gamme de prix
0,1506 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
2850 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm