Menu  Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
217 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h Couleur A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,1295 € - 0,2014 € 1470 En stock
33.0 mm
14.5 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,123 € - 0,1914 € 975 En stock
30.0 mm
14.4 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,0399 € - 0,0622 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
11.5 mm
Noir
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0463 € - 0,0721 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
12.0 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0672 € - 0,1046 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
12.0 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,057 € - 0,0887 € 770 En stock
20.0 mm
14.0 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1291 € - 0,2009 € 550 En stock
20.0 mm
19.0 mm
Noir
70.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0435 € - 0,0677 € 4750 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0578 € - 0,0899 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.5 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,04 € - 0,0623 € 7000 En stock
10.0 mm
11.5 mm
Noir
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,2479 € - 0,3856 € 1200 En stock
20.0 mm
14.5 mm
Noir
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,3074 € - 0,4782 € 400 En stock
50.0 mm
18.0 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,2703 € - 0,4205 € 600 En stock
30.0 mm
14.5 mm
Noir
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,3088 € - 0,4804 € 270 En stock
50.0 mm
21.5 mm
Noir
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,1067 € - 0,166 € 75 En stock
25.0 mm
14.0 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1271 € - 0,1978 € 50 En stock
40.0 mm
14.0 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,3106 € - 0,4832 € 455 En stock
30.0 mm
15.0 mm
Noir
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2935 € - 0,4566 € 120 En stock
40.0 mm
21.5 mm
Noir
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4666 € - 0,7258 € 250 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Noir
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,231 € - 0,3593 € 255 En stock
60.0 mm
24.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
  • sur 11
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 33.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PELD - PIR

20590987

Gamme de prix
0,2014 € - 0,1295 €

Niveaux de stock
1470 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

20590970

Gamme de prix
0,1914 € - 0,123 €

Niveaux de stock
975 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590789

Gamme de prix
0,0622 € - 0,0399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590819

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590840

Gamme de prix
0,1046 € - 0,0672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590895

Gamme de prix
0,0887 € - 0,057 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Noir PELD - PIR

20591014

Gamme de prix
0,2009 € - 0,1291 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590765

Gamme de prix
0,0677 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
4750 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590802

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590741

Gamme de prix
0,0623 € - 0,04 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20591144

Gamme de prix
0,3856 € - 0,2479 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

20591106

Gamme de prix
0,4782 € - 0,3074 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591274

Gamme de prix
0,4205 € - 0,2703 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591298

Gamme de prix
0,4804 € - 0,3088 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590956

Gamme de prix
0,166 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20591007

Gamme de prix
0,1978 € - 0,1271 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 30.0 mm Noir PEBD

20591212

Gamme de prix
0,4832 € - 0,3106 €

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591281

Gamme de prix
0,4566 € - 0,2935 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Noir PELD - PIR

20591182

Gamme de prix
0,7258 € - 0,4666 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Noir PELD - PIR

20591120

Gamme de prix
0,3593 € - 0,231 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm