Menu  Rechercher

Embouts à lamelles rectangulaires - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • Parfaits lorsque l’esthétique n’est pas une priorité.
  • S’adaptent parfaitement aux tubes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
217 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B h Couleur A h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
0,7792 € - 1,2121 € 100 En stock
50.0 mm
28.0 mm
Noir
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4241 € - 0,6598 € 200 En stock
50.0 mm
22.0 mm
Noir
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,2099 € - 0,3266 € 105 En stock
60.0 mm
24.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,42 € - 0,6534 € 500 En stock
45.0 mm
15.0 mm
Noir
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4462 € - 0,6941 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
24.0 mm
Noir
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,9672 € - 1,5045 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
27.0 mm
Noir
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,231 € - 0,3593 € 255 En stock
60.0 mm
24.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,4666 € - 0,7258 € 250 En stock
70.0 mm
22.0 mm
Noir
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,181 € - 0,2815 € 640 En stock
40.0 mm
18.0 mm
Noir
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2149 € - 0,3343 € 70 En stock
40.0 mm
24.5 mm
Noir
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,40 € - 0,6223 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.0 mm
Noir
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,3261 € - 0,5074 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
24.5 mm
Noir
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,6313 € - 0,9821 € 200 En stock
40.0 mm
21.5 mm
Noir
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4836 € - 0,7523 € 10 En stock
80.0 mm
25.0 mm
Noir
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,40 € - 0,6223 € 425 En stock
40.0 mm
14.5 mm
Noir
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,4713 € - 0,7332 € 1050 En stock
50.0 mm
24.0 mm
Noir
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,2344 € - 0,3647 € 315 En stock
20.0 mm
21.5 mm
Noir
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0268 € - 0,0417 € 10000 En stock
10.0 mm
11.0 mm
Noir
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,0437 € - 0,0681 € 6000 En stock
20.0 mm
11.5 mm
Noir
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,035 € - 0,0545 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
11.5 mm
Noir
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
  • sur 11
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591380

Gamme de prix
1,2121 € - 0,7792 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Noir PELD - PIR

20591175

Gamme de prix
0,6598 € - 0,4241 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PELD - PIR

20591113

Gamme de prix
0,3266 € - 0,2099 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

20591168

Gamme de prix
0,6534 € - 0,42 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591311

Gamme de prix
0,6941 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 150.0 mm 100.0 mm Noir PEBD

20591397

Gamme de prix
1,5045 € - 0,9672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Noir PELD - PIR

20591120

Gamme de prix
0,3593 € - 0,231 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Noir PELD - PIR

20591182

Gamme de prix
0,7258 € - 0,4666 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20591045

Gamme de prix
0,2815 € - 0,181 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PELD - PIR

20591090

Gamme de prix
0,3343 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591243

Gamme de prix
0,6223 € - 0,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591304

Gamme de prix
0,5074 € - 0,3261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591366

Gamme de prix
0,9821 € - 0,6313 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591328

Gamme de prix
0,7523 € - 0,4836 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 40.0 mm Noir PEBD

20591229

Gamme de prix
0,6223 € - 0,40 €

Niveaux de stock
425 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire 100.0 mm 50.0 mm Noir PEBD

20591236

Gamme de prix
0,7332 € - 0,4713 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Embout à lamelles rectangulaire Noir PEBD

20591267

Gamme de prix
0,3647 € - 0,2344 €

Niveaux de stock
315 En stock
Caractéristiques
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20590703

Gamme de prix
0,0417 € - 0,0268 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Embout à lamelles rectangulaire 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20590734

Gamme de prix
0,0681 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Embout à lamelles rectangulaire 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20590758

Gamme de prix
0,0545 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm