Les embouts à lamelles rectangulaires multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes rectangulaires et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD Couleur: Blanc, Gris, Noir Séries: SRILR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | h | Couleur | A | h1 | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1295 € - 0,2014 € | 1470 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,123 € - 0,1914 € | 975 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0622 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0721 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,1046 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,057 € - 0,0887 € | 770 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,2009 € | 550 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,0677 € | 4750 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,04 € - 0,0623 € | 7000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2479 € - 0,3856 € | 1200 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3074 € - 0,4782 € | 400 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2703 € - 0,4205 € | 600 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3088 € - 0,4804 € | 270 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1067 € - 0,166 € | 75 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,1978 € | 50 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3106 € - 0,4832 € | 455 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2935 € - 0,4566 € | 120 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4666 € - 0,7258 € | 250 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,3593 € | 255 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer