Menu  Rechercher

Embout à lamelles rectangulaire 70.0 mm 50.0 mm Blanc PELD - PIR

Cet embout à lamelles rectangulaire multi-fonctionnel s’adapte parfaitement aux tubes, poteaux ou colonnettes rectangulaires, évitant la contamination et assurant la sécurité de l’application. Il est de couleur blanche et fabriqué en PEBD. Il peut être facilement installé à la main ou avec un marteau pour un processus d’assemblage rapide.
Référence Essentra :

20771027

Référence du fabricant:

20771027

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
350 - 1749 0,2033 €
1750 + 0,183 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 350

Prix total :

71,16 €

350 x 0,2033 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 70.0 mm
B 50.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Épaisseur maximale de paroi 5.0 mm
Matière PELD - PIR
Couleur Blanc
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter