20769475
20769475
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 2500 - 12499 | 0,0547 € |
| 12500 + | 0,0493 € |
| A | 40.0 mm |
|---|---|
| A | 1.575 in |
| B | 15.0 mm |
| B | 0.591 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Épaisseur maximale de paroi | 2.0 mm |
| Épaisseur maximale de paroi | 0.079 in |
| Matière | PELD - PIR |
| Couleur | Blanc |
| Code produit | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer