Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20769314
20769314
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,0421 € |
| 10000 + | 0,0379 € |
| A | 1.181 in |
|---|---|
| A | 30.0 mm |
| B | 0.984 in |
| B | 25.0 mm |
| h | 13.5 mm |
| h | 0.531 in |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Épaisseur maximale de paroi | 0.059 in |
| Épaisseur maximale de paroi | 1.5 mm |
| Matière | PELD - PIR |
| Couleur | Blanc |
| Code produit | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer