Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles rectangulaires sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILRPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | B | H | h | A | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| 2250 En stock |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 3600 En stock |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer