Menu  Rechercher

Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Référence Essentra :

10289914

Référence du fabricant:

499242

80 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 3,039 €
100 - 499 2,8834 €
500 - 999 2,4637 €
1000 + 2,1506 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

30,39 €

10 x 3,039 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 30.0 mm
A 15.0 mm
B 32.0 mm
C 40.0 mm
Gauge 1.5 mm
Filetage M8
Matière PA
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter