Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • S’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
  • Utilisés dans la construction de machines ou lorsqu’un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILQ

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Couleur AxA h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Blanc
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Blanc
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Gris
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Blanc
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Gris
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
Gris
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Blanc
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Gris
150.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Gris
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
Noir
200.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Blanc
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Gris
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Gris
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Gris
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Gris
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Blanc
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Gris
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Gris
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Blanc
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Blanc
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • sur 6
Carré Embout à lamelles 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Blanc PELD - PIR

20772178


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Carré Embout à lamelles 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20772246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

20772437


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20772444


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Gris PELD - PIR

20771874


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 110.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PELD - PIR

20771904


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 120.0 mm 2.5 mm 6.0 mm Blanc PEBD

20771997


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Carré Embout à lamelles 150.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gris PEBD

20772079


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 18.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

20772239


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 200.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Noir PEBD

20772260


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    200.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20772338


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Gris PELD - PIR

20772611


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gris PELD - PIR

20773038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Gris PELD - PIR

20773106


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Gris PELD - PIR

20773311


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.5 mm
Carré Embout à lamelles 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Blanc PELD - PIR

20773465


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Carré Embout à lamelles 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gris PELD - PIR

20773342


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Carré Embout à lamelles 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gris PELD - PIR

20773618


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Blanc PELD - PIR

20772628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Blanc PELD - PIR

20772994


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm