Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage

En stock

Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.

Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.

Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.

  • S’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés.
  • Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau.
  • Utilisés dans la construction de machines ou lorsqu’un tube structurel est nécessaire.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILQ

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h Couleur AxA h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
1,277 € - 1,9864 € 32 En stock
25.0 mm
Noir
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
0,2709 € - 0,4214 € 250 En stock
21.0 mm
Noir
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1582 € - 1,8017 € 80 En stock
24.0 mm
Noir
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,4378 € - 0,681 € 300 En stock
24.0 mm
Noir
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,1031 € - 1,7159 € 110 En stock
24.0 mm
Noir
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
1,612 € - 2,5076 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Noir
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0325 € - 0,0505 € 6000 En stock
11.5 mm
Noir
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0437 € - 0,0681 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Noir
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,1011 € - 0,1572 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Noir
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2048 € - 0,3186 € 250 En stock
15.0 mm
Noir
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,398 € - 0,6191 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
Noir
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,322 € - 0,5009 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
Noir
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,9782 € - 1,5217 € 400 En stock
21.5 mm
Noir
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,3408 € - 1,4898 € 40 En stock
34.0 mm
Noir
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
0,1345 € - 0,2093 € 1200 En stock
14.5 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1223 € - 0,1902 € 900 En stock
14.5 mm
Noir
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1495 € - 0,2325 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Noir
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,03 € - 0,0468 € 17500 En stock
12.0 mm
Noir
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
0,0359 € - 0,0559 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Noir
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2355 € - 0,3664 € 100 En stock
17.5 mm
Noir
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • sur 6
Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm Black LDPE Square

20594596

Gamme de prix
1,9864 € - 1,277 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    6.0 mm
Carré Embout à lamelles 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20594497

Gamme de prix
0,4214 € - 0,2709 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 100.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Noir PELD - PIR

20594572

Gamme de prix
1,8017 € - 1,1582 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Carré Embout à lamelles 80.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Noir PELD - PIR

20594527

Gamme de prix
0,681 € - 0,4378 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

20594565

Gamme de prix
1,7159 € - 1,1031 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 6.0 mm Black LDPE Square

20594626

Gamme de prix
2,5076 € - 1,612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    8.0 mm
Carré Embout à lamelles 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

20594305

Gamme de prix
0,0505 € - 0,0325 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.0 mm
Carré Embout à lamelles 22.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Noir PELD - PIR

20594336

Gamme de prix
0,0681 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Carré Embout à lamelles 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20594398

Gamme de prix
0,1572 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Noir PELD - PIR

20594473

Gamme de prix
0,3186 € - 0,2048 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.5 mm
Carré Embout à lamelles 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

20594510

Gamme de prix
0,6191 € - 0,398 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Noir PELD - PIR

20594503

Gamme de prix
0,5009 € - 0,322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Noir PELD - PIR

20594558

Gamme de prix
1,5217 € - 0,9782 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.5 mm
Tube Insert 140.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Black LDPE Square

20594619

Gamme de prix
1,4898 € - 1,3408 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    7.0 mm
Carré Embout à lamelles 45.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PELD - PIR

20594428

Gamme de prix
0,2093 € - 0,1345 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm
Carré Embout à lamelles 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20594411

Gamme de prix
0,1902 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20594435

Gamme de prix
0,2325 € - 0,1495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Noir PELD - PIR

20594275

Gamme de prix
0,0468 € - 0,03 €

Niveaux de stock
17500 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PELD - PIR

20594329

Gamme de prix
0,0559 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 60.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Noir PELD - PIR

20594480

Gamme de prix
0,3664 € - 0,2355 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    5.0 mm