Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts à lamelles carrés multi-fonctions sont un choix idéal lorsque l’esthétique de votre produit final n’est pas une priorité. Ils s’adaptent parfaitement aux tubes, poteaux et colonnettes carrés et aident à éviter la contamination, tout en assurant la sécurité et une finition nette des bords tranchants des tubes tout juste coupés.
Une gamme à la fois pratique et économique qui inclut des murs plus fins et une large variété de tailles, répondant à l’exigence essentielle en matière de protection des embouts à lamelles. Ils sont un choix pratique, notamment si l’apparence de votre application n’est pas un facteur essentiel.
Faciles à installer par pression manuelle ou avec un marteau, offrant un processus d’assemblage rapide et efficace. Ils peuvent être utilisés dans la construction de machines ou toute application pour lesquelles un tube structurel est nécessaire. Il est conseillé de choisir une option colorée pour améliorer l'aspect esthétique de votre projet fini, car elle se fondra dans la peinture et apportera une finition visuelle agréable.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Gris, Blanc, Noir Séries: SRILQ
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | Couleur | AxA | h1 | Épaisseur maximale de paroi | Épaisseur minimale de paroi | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1582 € - 1,8017 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,612 € - 2,5076 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4378 € - 0,681 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1031 € - 1,7159 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,277 € - 1,9864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,2687 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2709 € - 0,4214 € | 250 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3408 € - 1,4898 € | 40 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Noir
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0468 € | 17500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0559 € | 3000 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,086 € - 0,1338 € | 1500 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,3186 € | 100 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,398 € - 0,6191 € | Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,322 € - 0,5009 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,2093 € | 1200 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,087 € - 0,1354 € | 2125 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,1135 € | 2100 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1112 € - 0,1729 € | 1120 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1857 € - 0,2889 € | 840 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,2508 € | 135 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm