Les embouts à lamelles carrés sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILQPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h | AxA | h1 | Épaisseur maximale de paroi | Minimum Wall Thickness | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|||
| 1500 En stock |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer