Menu  Rechercher

Embouts à lamelles carrés - Multi-usage PCR

En stock

Les embouts à lamelles carrés sont utilisés comme composants de protection polyvalents. Lors de la phase finale d'un projet, lorsqu'une protection importante contre les chocs est nécessaire, celle-ci est assurée par l'épaisseur de la tête de l'embout à lamelles. La fonction principale est d'empêcher l'entrée de contaminants tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Il protège également contre les bords tranchants créés par les coupes. Facilement inséré à la main ou avec un marteau, pour un assemblage rapide. Ils sont couramment utilisés dans les applications de formage de tubes métalliques pour les meubles industriels, les véhicules spécialisés, les panneaux de signalisation et les échafaudages.

Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Noir Séries: SRILQPCR

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h AxA h1 Épaisseur maximale de paroi Minimum Wall Thickness Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
250 En stock
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
65.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
1500 En stock
5.0 mm
450 En stock
6.5 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
  • sur 2
Carré Embout à lamelles 95.0 mm Noir PELD - PCR

20753115


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 60.0 mm Noir PELD - PCR

20753054


Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • h1
    6.5 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 65.0 mm Noir PELD - PCR

20753061


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 22.0 mm Noir PELD - PCR

20752903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 45.0 mm Noir PELD - PCR

20752989


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    3.0 mm
Carré Embout à lamelles 55.0 mm Noir PELD - PCR

20753030


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 12.0 mm Noir PELD - PCR

20752828


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    4.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 18.0 mm Noir PELD - PCR

20752880


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 35.0 mm Noir PELD - PCR

20752941


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 35.0 mm Noir PELD - PCR

20752958


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 40.0 mm Noir PELD - PCR

20752965


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 50.0 mm Noir PELD - PCR

20753016


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • h1
    6.5 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 80.0 mm Noir PELD - PCR

20753085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 10.0 mm Noir PELD - PCR

20752781


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    2.5 mm
Carré Embout à lamelles 100.0 mm Noir PELD - PCR

20752804


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    7.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 100.0 mm Noir PELD - PCR

20752798


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    7.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 50.0 mm Noir PELD - PCR

20753009


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 60.0 mm Noir PELD - PCR

20753047


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    5.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000
Carré Embout à lamelles 70.0 mm Noir PELD - PCR

20753078


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Épaisseur maximale de paroi
    4.0 mm
Carré Embout à lamelles 90.0 mm Noir PELD - PCR

20753108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • h1
    6.0 mm
  • Matière
    PELD - PCR
  • Couleur
    Noir
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Code produit
    3923509000