Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | h | d1 | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0563 € - 0,0984 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,065 € - 0,1168 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
Noir
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1019 € - 0,1803 € | 684 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0968 € - 0,1602 € | 13150 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,065 € - 0,1102 € | 8614 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1265 € - 0,1401 € | 41468 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3.
|
||
0,2126 € - 0,2164 € | 397 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3.
|
||
0,0422 € - 0,0999 € | 24611 En stock |
|
Blanc
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
0,0737 € - 0,1457 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
0,0737 € - 0,1443 € | 3500 En stock |
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
0,0774 € - 0,1289 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0968 € - 0,1611 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
10104361 | 0,0508 € - 0,0878 € | 19844 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Blanc
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
|
0,1089 € - 0,1268 € | 45950 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3.
|
||
0,1464 € - 0,259 € | 3000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3.
|
||
0,1178 € - 0,2093 € | 20000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3.
|
||
0,1371 € - 0,2448 € | 2800 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3.
|
||
0,0877 € - 0,1578 € | 186000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0928 € | 40000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Noir
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
0,1019 € - 0,2031 € | 7900 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer