Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | h | d1 | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 1500 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 0,07 € - 0,1175 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1313 € | 14000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1608 € | 19000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 6000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|||
| 2000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 12000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanc
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|||
| 0,1477 € - 0,2606 € | 2000 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 13900 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 28000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 0,0662 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
0.248 in
6.3 mm
|
Blanc
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1608 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1398 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|||
| 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 0,0987 € - 0,1642 € | 16500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polychlorure de vinyle