Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | h | d1 | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0529 € - 0,1283 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Blanc
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
||
| 10089408 | 40000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Noir
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0518 € - 0,0952 € | 52000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1358 € | 12000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1608 € | 10000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Blanc
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0573 € - 0,1003 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanc
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|||
| 16000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 0,1038 € - 0,1837 € | Demander le délai de livraison ici |
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0662 € - 0,1187 € | 4000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Noir
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 4500 En stock |
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1
|
|||
| 0,0662 € - 0,119 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
Noir
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0946 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanc
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1533 € | 8000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1277 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Blanc
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 31000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|||
| 0,0987 € - 0,1642 € | 16500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Blanc
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 10104361 | 0,0518 € - 0,0894 € | 18000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Blanc
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer