Menu  Rechercher

Embout

En stock

Les embouts protègent les extrémités exposées des tiges et des tubes, tout en leur donnant un aspect soigné. La conception simple de l'emboîtement permet une installation rapide et facile.Ces embouts polyvalents peuvent être utilisés dans un grand nombre d'applications.Idéaux pour assurer la protection et la finition d’un produit.Durables et esthétiques. Matière: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1506, SR1500, SR1501

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur h d1 Matière complète Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Noir
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,1038 € - 0,2069 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
Blanc
24.2 mm
8.0 mm
Polychlorure de vinyle
2000 En stock
6.3 mm
Noir
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,0518 € - 0,0946 € 40000 En stock
5.6 mm
Noir
6.6 mm
2.4 mm
Polychlorure de vinyle
0,0893 € - 0,1608 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
20.3 mm
5.0 mm
Polychlorure de vinyle
12000 En stock
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
22000 En stock
6.3 mm
Noir
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0789 € - 0,1398 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Noir
13.2 mm
6.4 mm
Polychlorure de vinyle
Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Blanc
9.7 mm
3.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,0708 € - 0,1358 € 26000 En stock
7.0 mm
Blanc
14.2 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
0,0662 € - 0,119 € Demander le délai de livraison ici
6.3 mm
Blanc
12.2 mm
2.4 mm
Polychlorure de vinyle
0,0751 € - 0,1352 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
Noir
14.2 mm
4.8 mm
Polychlorure de vinyle
0,0529 € - 0,1283 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
13.0 mm
7.9 mm
Polychlorure de vinyle
1
10089408 40000 En stock
5.6 mm
Noir
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0893 € - 0,1608 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Blanc
20.3 mm
5.0 mm
Polychlorure de vinyle
0,0573 € - 0,1003 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
9.7 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
4000 En stock
Blanc
10.0 mm
6.0 mm
Polychlorure de vinyle
1
0,0518 € - 0,0952 € 52000 En stock
5.5 mm
Noir
5.1 mm
3.2 mm
Polychlorure de vinyle
16000 En stock
6.3 mm
Noir
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,1038 € - 0,1837 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
Noir
24.2 mm
8.0 mm
Polychlorure de vinyle
  • sur 4
Embout 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089491


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 8.0 mm 24.2 mm PVC Blanc

10070659

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089415


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 2.4 mm 6.6 mm PVC Noir

10071052

Gamme de prix
0,0946 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
40000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 5.0 mm 20.3 mm PVC Noir

10072523

Gamme de prix
0,1608 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Noir

10074350


Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Noir

10089453


Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 6.4 mm 13.2 mm PVC Noir

10085868

Gamme de prix
0,1398 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.0 mm 9.7 mm PVC Blanc

10074053


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 14.2 mm PVC Blanc

10070680

Gamme de prix
0,1358 € - 0,0708 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.4 mm 12.2 mm PVC Blanc

10070703

Gamme de prix
0,119 € - 0,0662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 4.8 mm 14.2 mm PVC Noir

10071458

Gamme de prix
0,1352 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 7.9 mm 13.0 mm PVC Blanc

10007594

Gamme de prix
0,1283 € - 0,0529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Noir

10089408


Niveaux de stock
40000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 5.0 mm 20.3 mm PVC Blanc

10087350

Gamme de prix
0,1608 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 3.2 mm 9.7 mm PVC Noir

10082522

Gamme de prix
0,1003 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 6.0 mm 10.0 mm PVC Blanc

10154687


Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Finition
    Brillant
Embout 3.2 mm 5.1 mm PVC Noir

10084571

Gamme de prix
0,0952 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
52000 En stock
Caractéristiques
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Embout 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Noir

10074404


Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Embout 8.0 mm 24.2 mm PVC Noir

10084595

Gamme de prix
0,1837 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle