Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0993 € - 0,1226 € | 55287 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,1736 € - 0,231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 10108932 | 0,3256 € - 0,3529 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
À enfoncer
|
|||
| 0,0473 € - 0,0525 € | 47752 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1226 € - 0,1363 € | 4400 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1539 € - 0,1848 € | 31266 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1018 € - 0,2023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vis
|
||
| 1039 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
|||
| 10009239 | 0,1361 € - 0,1635 € | 7754 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
|
| 0,1539 € - 0,1848 € | 25074 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,0506 € - 0,0591 € | 27630 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 6075 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1139 € - 0,1334 € | 27248 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 0,2754 € - 0,5007 € | 11200 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,2596 € - 0,4734 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1565 € - 0,188 € | 1078 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | 8198 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,0675 € - 0,075 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1539 € - 0,1848 € | 575782 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vis
|
||
| 5674 En stock |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
|||
| 0,1251 € - 0,1463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
||
| 14710 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
Vis
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
|||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,2066 € - 0,2352 € | 53000 En stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Installation par pression
|
||
| 10009413 | 0,1779 € - 0,2037 € | 33000 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Installation par pression
|
|
| 0,0473 € - 0,0552 € | 563200 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | 2401 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1361 € - 0,1635 € | 8573 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1018 € - 0,2023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1226 € - 0,1363 € | 947 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1361 € - 0,1635 € | 310433 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1565 € - 0,188 € | 16173 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,177 € - 0,2126 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,0675 € - 0,0787 € | 156800 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,0506 € - 0,0562 € | 46915 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1361 € - 0,1635 € | 8881 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,2525 € - 0,2883 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,1879 € - 0,2166 € | 95000 En stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Installation par pression
|
||
| 446 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 0,1284 € - 0,1664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| 10009512 | 0,2955 € - 0,5079 € | 46384 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 10009505 | 0,1779 € - 0,2037 € | 32795 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
|
| 0,1539 € - 0,1848 € | 8197 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,177 € - 0,2126 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,2066 € - 0,2352 € | 4520 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Push In
|
||
| 0,0639 € - 0,0789 € | 1990 En stock |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 44500 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 0,0735 € - 0,0907 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 69000 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,2381 € - 0,2726 € | 183 En stock |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,2209 € - 0,2525 € | 504 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2726 € - 0,3012 € | 397 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 3707 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2482 € - 0,284 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,3429 € - 0,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 23888 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,2338 € - 0,2683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,208 € - 0,2381 € | 11900 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 1357 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,2668 € - 0,3113 € | 170500 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 37000 En stock |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,2094 € - 0,2381 € | 118700 En stock |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1284 € - 0,1664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Push In
|
||
| 0,1304 € - 0,1578 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,153 € - 0,1889 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,1331 € - 0,1643 € | 1000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,3685 € - 0,4549 € | 989 En stock |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1427 € - 0,1762 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1456 € - 0,1798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1427 € - 0,1762 € | 148998 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer