Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,177 € - 0,2126 € | 1000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,1879 € - 0,2166 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Installation par pression
|
||
| 6446 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 0,1284 € - 0,1664 € | Demander le délai de livraison ici |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Push In
|
||
| 10009512 | 0,2955 € - 0,5079 € | 44384 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Fir Tree
|
|
| 0,2525 € - 0,2883 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,177 € - 0,2126 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,0473 € - 0,0552 € | 535400 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1226 € - 0,1363 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1361 € - 0,1635 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1018 € - 0,2023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,0639 € - 0,0789 € | 1990 En stock |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
|||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,2066 € - 0,2352 € | 9956 En stock |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1251 € - 0,1463 € | 3800 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
||
| 6567 En stock |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 10009505 | 0,1779 € - 0,2037 € | 37795 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
|
| 10009239 | 0,1361 € - 0,1635 € | 7754 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer