Menu  Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,1929 € - 0,2196 € 23888 En stock
À enfoncer
0,2435 € - 0,2787 € Demander le délai de livraison ici
À enfoncer
0,252 € - 0,2787 € Demander le délai de livraison ici
10009413 0,1746 € - 0,1999 € 23952 En stock
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
À enfoncer
0,1844 € - 0,2126 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
À enfoncer
0,1175 € - 0,1647 € 6446 En stock
4.0 mm
À enfoncer
0,126 € - 0,1633 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
5.0 mm
À enfoncer
10009512 0,29 € - 0,4984 € 884 En stock
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Fir Tree
0,2478 € - 0,283 € Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
À enfoncer
0,3365 € - 0,3557 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.2 mm
Fir Tree
0,2041 € - 0,2337 € 11900 En stock
À enfoncer
0,1929 € - 0,2196 € 3707 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2295 € - 0,2633 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,1279 € - 0,1548 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3.18 mm
0,2055 € - 0,2337 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
0,1306 € - 0,1612 € 2000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
À enfoncer
0,126 € - 0,1633 € 306 En stock
3.9 mm
5.3 mm
À enfoncer
0,1746 € - 0,1999 € 11795 En stock
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
À enfoncer
0,2675 € - 0,3055 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
À enfoncer
0,2619 € - 0,3055 € 52400 En stock
À enfoncer
  • sur 4
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009581

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
23888 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009628

Gamme de prix
0,2787 € - 0,2435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10035771

Gamme de prix
0,2787 € - 0,252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier À enfoncer 3.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10009413

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
23952 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.79 - 1.98 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
Embase collier À enfoncer 6.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10009666

Gamme de prix
0,2126 € - 0,1844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 - 2.77 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
Embase collier À enfoncer 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10089309

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1175 €

Niveaux de stock
6446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Embase collier À enfoncer 5.0 mm PA Naturel

10126356

Gamme de prix
0,1633 € - 0,126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 5.0 mm
  • Ø de trou compatible
    3.9 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Embase collier Sapin 4.8 mm PA Noir

10009512

Gamme de prix
0,4984 € - 0,29 €

Niveaux de stock
884 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.0 mm
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
Embase collier À enfoncer 13.0 mm Nylon 6/6 Noir

10009383

Gamme de prix
0,283 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
Embase collier Sapin M8 7.2 mm PA Noir

10639863

Gamme de prix
0,3557 € - 0,3365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    7.2 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur totale
    13.2 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009604

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009598

Gamme de prix
0,2196 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
3707 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009635

Gamme de prix
0,2633 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier À enfoncer 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009710

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.18 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009345

Gamme de prix
0,2337 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embase collier À enfoncer 0.190 in Nylon 6/6 Naturel

10009567

Gamme de prix
0,1612 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 5.3 mm PA Noir

10126363

Gamme de prix
0,1633 € - 0,126 €

Niveaux de stock
306 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Ø de trou compatible
    3.9 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Embase collier À enfoncer 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10009468

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
11795 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
Embase collier Sapin 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10009352

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.9 mm
  • Hauteur totale
    13.1 mm
  • Longueur totale
    11.1 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10253724

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
52400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790