Menu  Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
10009239 0,1361 € - 0,1635 € 7754 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,1539 € - 0,1848 € 25074 En stock
8.2 mm
À visser et à riveter
0,0506 € - 0,0591 € 27630 En stock
4.8 mm
Vis
0,1539 € - 0,1848 € 8197 En stock
5.2 mm
8.2 mm
À visser et à riveter
0,177 € - 0,2126 € 7000 En stock
8.2 mm
À visser et à riveter
0,0473 € - 0,0525 € 47752 En stock
4.8 mm
Vis
0,1226 € - 0,1363 € 4400 En stock
9.0 mm
Vis
0,1539 € - 0,1848 € 31266 En stock
8.2 mm
Vis
0,1018 € - 0,2023 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
5.1 mm
Vis
0,1565 € - 0,188 € 16173 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,177 € - 0,2126 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
8.2 mm
À visser et à riveter
0,0675 € - 0,0787 € 150100 En stock
9.0 mm
Vis
0,0473 € - 0,0552 € 563200 En stock
4.8 mm
Vis
0,1225 € - 0,143 € 2401 En stock
9.0 mm
Vis
0,1226 € - 0,1363 € 947 En stock
9.0 mm
Vis
0,1361 € - 0,1635 € 8573 En stock
5.3 mm
Vis
1039 En stock
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Installation par pression
0,1779 € - 0,2037 € 6075 En stock
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
Installation par pression
0,1139 € - 0,1334 € 27248 En stock
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
Push In
0,0506 € - 0,0562 € 46815 En stock
4.8 mm
Vis
  • sur 4
Embase collier À visser et à riveter #8. M4 5.3 mm PA Noir

10009239

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1361 €

Niveaux de stock
7754 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis M6 8.2 mm PA Noir

10009321

Gamme de prix
0,1848 € - 0,1539 €

Niveaux de stock
25074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10246115

Gamme de prix
0,0591 € - 0,0506 €

Niveaux de stock
27630 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Noir

10009291

Gamme de prix
0,1848 € - 0,1539 €

Niveaux de stock
8197 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Embase collier Vis #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009338

Gamme de prix
0,2126 € - 0,177 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10277102

Gamme de prix
0,0525 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
47752 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277140

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Vis 8.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10009314

Gamme de prix
0,1848 € - 0,1539 €

Niveaux de stock
31266 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Vis 5.1 mm PA Noir

10122068

Gamme de prix
0,2023 € - 0,1018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Embase collier À visser #8. M4 5.3 mm PA Naturel

10009246

Gamme de prix
0,188 € - 0,1565 €

Niveaux de stock
16173 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009307

Gamme de prix
0,2126 € - 0,177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246122

Gamme de prix
0,0787 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
150100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10246108

Gamme de prix
0,0552 € - 0,0473 €

Niveaux de stock
563200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246146

Gamme de prix
0,143 € - 0,1225 €

Niveaux de stock
2401 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277133

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
947 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10009253

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1361 €

Niveaux de stock
8573 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier À enfoncer 2.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10155226


Niveaux de stock
1039 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    14.7 mm
Embase collier À enfoncer 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009420

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
6075 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Longueur totale
    14.2 mm
Embase collier À enfoncer 3.8 mm PA Naturel

10376881

Gamme de prix
0,1334 € - 0,1139 €

Niveaux de stock
27248 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10277119

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0506 €

Niveaux de stock
46815 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm