Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0993 € - 0,1226 € | 55287 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,1736 € - 0,231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 10108932 | 0,3256 € - 0,3529 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Push In
|
|
| Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
À enfoncer
|
|||
| 0,0473 € - 0,0525 € | 47752 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1226 € - 0,1363 € | 4400 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1539 € - 0,1848 € | 31266 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1018 € - 0,2023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vis
|
||
| 1039 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
|||
| 10009239 | 0,1361 € - 0,1635 € | 7754 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
|
| 0,1539 € - 0,1848 € | 25074 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,0506 € - 0,0591 € | 27630 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 6075 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1139 € - 0,1334 € | 27248 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 0,2754 € - 0,5007 € | 11200 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,2596 € - 0,4734 € | 10951 En stock |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1565 € - 0,188 € | 1078 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | 8198 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,0675 € - 0,075 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer