Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1401 € - 0,173 € | 148998 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | 989 En stock |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1429 € - 0,1764 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1401 € - 0,173 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
À enfoncer
|
|||
| 10108932 | 0,3196 € - 0,3463 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
|
| 0,1703 € - 0,2267 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1227 € - 0,1436 € | 3800 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
À enfoncer
|
||
| 0,1534 € - 0,1999 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 10009505 | 0,1746 € - 0,1999 € | 26795 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
|
| 0,1175 € - 0,1647 € | 23506 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,0721 € - 0,089 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 6182 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,0999 € - 0,1985 € | 5370 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 2039 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 32075 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1117 € - 0,1309 € | 11248 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,1534 € - 0,1999 € | 109 En stock |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,0627 € - 0,0774 € | 1990 En stock |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,2027 € - 0,2309 € | 1520 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
À enfoncer
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer