Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1304 € - 0,1578 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,153 € - 0,1889 € | 2000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Push In
|
||
| 0,1331 € - 0,1643 € | 1000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
À enfoncer
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 3707 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2338 € - 0,2683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,208 € - 0,2381 € | 11900 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,2568 € - 0,284 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
| 0,2209 € - 0,2525 € | 504 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,2726 € - 0,3012 € | 397 En stock |
|
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2238 € | 23888 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,2482 € - 0,284 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,3429 € - 0,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1139 € - 0,1334 € | 27248 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
Push In
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 0,2754 € - 0,5007 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push In
|
||
| 0,2596 € - 0,4734 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,2381 € - 0,2726 € | 183 En stock |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
À enfoncer
|
||
| 44506 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
| 0,0735 € - 0,0907 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
Installation par pression