Menu  Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,1401 € - 0,173 € 148998 En stock
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
10108932 0,3196 € - 0,3463 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
À enfoncer
0,1429 € - 0,1764 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
0,3616 € - 0,4465 € 989 En stock
8.1 mm
Fir Tree
0,1401 € - 0,173 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
0,1536 € - 0,1845 € 78 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,1202 € - 0,1403 € 7298 En stock
9.0 mm
Vis
0,0663 € - 0,0736 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Vis
0,0999 € - 0,1985 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
5.1 mm
Vis
0,0627 € - 0,0774 € 1990 En stock
1.0 - 4.5 mm
0,1737 € - 0,2086 € 6000 En stock
5.2 mm
8.2 mm
À visser et à riveter
0,0663 € - 0,0773 € 202546 En stock
9.0 mm
Vis
0,3717 € - 0,4027 € 174 En stock
13.3 mm
0,2027 € - 0,2309 € 1520 En stock
6.4 mm
6.6 mm
1.2 - 2.8 mm
À enfoncer
10009413 0,1746 € - 0,1999 € 22952 En stock
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Installation par pression
0,0497 € - 0,0551 € 4115 En stock
4.8 mm
Vis
0,1536 € - 0,1845 € 2173 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,151 € - 0,1814 € 557782 En stock
8.2 mm
Vis
0,1336 € - 0,1605 € 331433 En stock
5.3 mm
Vis
0,1336 € - 0,1605 € 7573 En stock
5.3 mm
Vis
  • sur 4
Embase collier À enfoncer 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363645

Gamme de prix
0,173 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
148998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 13.0 mm PA Noir

10108932

Gamme de prix
0,3463 € - 0,3196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
Embase collier À enfoncer 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363669

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Embase collier Sapin 0.320 in PEHD Noir

10363447

Gamme de prix
0,4465 € - 0,3616 €

Niveaux de stock
989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    30.9 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Embase collier À enfoncer 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363652

Gamme de prix
0,173 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier Vis #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturel

10009277

Gamme de prix
0,1845 € - 0,1536 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246139

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1202 €

Niveaux de stock
7298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277126

Gamme de prix
0,0736 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 5.1 mm PA Naturel

10122051

Gamme de prix
0,1985 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Embase collier À enfoncer Nylon 6/6 Naturel

10009543

Gamme de prix
0,0774 € - 0,0627 €

Niveaux de stock
1990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 4.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009307

Gamme de prix
0,2086 € - 0,1737 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246122

Gamme de prix
0,0773 € - 0,0663 €

Niveaux de stock
202546 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 13.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10155202

Gamme de prix
0,4027 € - 0,3717 €

Niveaux de stock
174 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.3 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Longueur totale
    25.9 mm
  • Largeur totale
    19.5 mm
Embase collier À enfoncer 6.6 mm PA Naturel

10009680

Gamme de prix
0,2309 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
1520 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.2 - 2.8 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Embase collier À enfoncer 3.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10009413

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1746 €

Niveaux de stock
22952 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.79 - 1.98 mm
  • Longueur totale
    14.3 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10277119

Gamme de prix
0,0551 € - 0,0497 €

Niveaux de stock
4115 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Embase collier À visser #8. M4 5.3 mm PA Naturel

10009246

Gamme de prix
0,1845 € - 0,1536 €

Niveaux de stock
2173 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier À visser et à riveter 8.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10009284

Gamme de prix
0,1814 € - 0,151 €

Niveaux de stock
557782 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier À visser et à riveter 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10009222

Gamme de prix
0,1605 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
331433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis 5.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10009253

Gamme de prix
0,1605 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
7573 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm