Menu  Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
10108932 0,3256 € - 0,3529 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push In
Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
À enfoncer
0,3685 € - 0,4549 € 989 En stock
8.1 mm
Fir Tree
0,1427 € - 0,1762 € 4000 En stock
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
0,1427 € - 0,1762 € 148998 En stock
4.8 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
0,1456 € - 0,1798 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
5.6 mm
1.6 mm
Installation par pression
0,208 € - 0,2381 € 11900 En stock
Installation par pression
0,1331 € - 0,1643 € 1000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
À enfoncer
0,2668 € - 0,3113 € 101900 En stock
Installation par pression
0,1284 € - 0,1664 € 306 En stock
3.9 mm
5.3 mm
Push In
0,1779 € - 0,2037 € 39795 En stock
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Installation par pression
0,1304 € - 0,1578 € 19876 En stock
4.8 mm
3.18 mm
0,2726 € - 0,3113 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
Installation par pression
0,2094 € - 0,2381 € 73700 En stock
6.4 mm
0,1779 € - 0,2037 € 1357 En stock
6.0 mm
Installation par pression
0,153 € - 0,1889 € 2000 En stock
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Push In
0,2338 € - 0,2683 € Demander le délai de livraison ici
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2568 € - 0,284 € Demander le délai de livraison ici
0,1965 € - 0,2238 € 3707 En stock
4.7 mm
5.8 mm
Fir Tree
0,2482 € - 0,284 € Demander le délai de livraison ici
Installation par pression
  • sur 4
Embase collier À enfoncer 13.0 mm PA Noir

10108932

Gamme de prix
0,3529 € - 0,3256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Ø de trou compatible
    9.5 mm
Embase collier Tête de flèche #8 PA Naturel

10363676


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    18.6 mm
  • Largeur totale
    12.3 mm
Embase collier Sapin 0.320 in PEHD Noir

10363447

Gamme de prix
0,4549 € - 0,3685 €

Niveaux de stock
989 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.1 mm
  • Hauteur totale
    30.9 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Embase collier À enfoncer 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363652

Gamme de prix
0,1762 € - 0,1427 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 0.189 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363645

Gamme de prix
0,1762 € - 0,1427 €

Niveaux de stock
148998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier À enfoncer 0.252 in 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10363669

Gamme de prix
0,1798 € - 0,1456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009604

Gamme de prix
0,2381 € - 0,208 €

Niveaux de stock
11900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
Embase collier À enfoncer 0.190 in Nylon 6/6 Naturel

10009567

Gamme de prix
0,1643 € - 0,1331 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10253724

Gamme de prix
0,3113 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
101900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embase collier À enfoncer 5.3 mm PA Noir

10126363

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1284 €

Niveaux de stock
306 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Ø de trou compatible
    3.9 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Embase collier À enfoncer 5.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10009468

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
39795 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
Embase collier À enfoncer 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10009710

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1304 €

Niveaux de stock
19876 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.18 mm
  • Hauteur totale
    10.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Sapin 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10009352

Gamme de prix
0,3113 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.9 mm
  • Hauteur totale
    13.1 mm
  • Longueur totale
    11.1 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009345

Gamme de prix
0,2381 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
73700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur panneau
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Embase collier;À enfoncer;6.0 mm;Nylon 6/6;Naturel

10009406

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
1357 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    16.6 mm
  • Longueur totale
    9.4 mm
Embase collier À enfoncer 5.6 mm PA Naturel

10009574

Gamme de prix
0,1889 € - 0,153 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.5 - 2.3 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009635

Gamme de prix
0,2683 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Noir

10035771

Gamme de prix
0,284 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    11.5 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Sapin 5.8 mm PA Noir

10009598

Gamme de prix
0,2238 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
3707 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Fir Tree
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.8 mm
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Embase collier Sapin Nylon 6/6 Naturel

10009628

Gamme de prix
0,284 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm