Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.
Séries: SR2022
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Largeur maximale des serre-câbles compatibles | Plage d'épaisseur panneau | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0993 € - 0,1226 € | 55287 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,1427 € - 0,1762 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1456 € - 0,1798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,3685 € - 0,4549 € | 989 En stock |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1427 € - 0,1762 € | 148998 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Installation par pression
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
À enfoncer
|
|||
| 0,208 € - 0,2381 € | 11900 En stock |
|
|
|
Installation par pression
|
||
| 0,2338 € - 0,2683 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Installation par pression
|
||
| 0,1539 € - 0,1848 € | 8197 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 10009239 | 0,1361 € - 0,1635 € | 7754 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
À visser et à riveter
|
|
| 0,177 € - 0,2126 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 0,0473 € - 0,0552 € | 535400 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vis
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
|
|||
| 0,1539 € - 0,1848 € | 25074 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
À visser et à riveter
|
||
| 10009505 | 0,1779 € - 0,2037 € | 37795 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Installation par pression
|
|
| 0,1361 € - 0,1635 € | 312433 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1225 € - 0,143 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| 0,1226 € - 0,1363 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vis
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Installation par pression
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer