Menu  Rechercher

Embase collier à clipser

En stock

Les embases à clipser sont amovibles, ce qui permet de les utiliser dans des panneaux pré-percés.

Séries: SR2022

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,1226 € - 0,1363 € 1900 En stock
9.0 mm
Screw
0,1539 € - 0,1848 € 575782 En stock
8.2 mm
Screw
0,1779 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Installation par pression
0,2066 € - 0,2352 € 57956 En stock
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Installation par pression
0,1251 € - 0,1463 € 3800 En stock
6.2 mm
8.1 mm
Push In
35710 En stock
3.2 mm
Screw
Demander le délai de livraison ici
0.8 - 3.2 mm
0,1018 € - 0,2023 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
5.1 mm
Screw
0,1226 € - 0,1363 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Screw
0,1539 € - 0,1848 € 33266 En stock
8.2 mm
Screw
5674 En stock
13.3 mm
0,1565 € - 0,188 € 19173 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
10009239 0,1361 € - 0,1635 € 7754 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,1361 € - 0,1635 € 9881 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,1565 € - 0,188 € 1078 En stock
5.3 mm
À visser et à riveter
0,1225 € - 0,143 € 8598 En stock
9.0 mm
Screw
0,177 € - 0,2126 € 1000 En stock
5.2 mm
8.2 mm
À visser et à riveter
0,0675 € - 0,0787 € 164200 En stock
9.0 mm
Screw
0,0506 € - 0,0562 € 48715 En stock
4.8 mm
Screw
0,1539 € - 0,1848 € 25074 En stock
8.2 mm
À visser et à riveter
  • sur 4
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277140

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    11.6 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Embase collier À visser et à riveter 8.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10009284

Gamme de prix
0,1848 € - 0,1539 €

Niveaux de stock
575782 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier À enfoncer 2.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10009437

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur totale
    15.5 mm
Embase collier À enfoncer 6.6 mm Nylon 6/6 Noir

10009673

Gamme de prix
0,2352 € - 0,2066 €

Niveaux de stock
57956 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.19 - 2.77 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
Embase collier À enfoncer 8.1 mm PA Naturel

10376898

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Push In
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 8.1 mm
  • Ø de trou compatible
    6.2 mm
  • Longueur totale
    17.7 mm
Embase collier Vis 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10155219


Niveaux de stock
35710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.2 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
Embase collier Rivet Nylon 6/6 Jaune

10155189


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 3.2 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Embase collier Vis 5.1 mm PA Noir

10122068

Gamme de prix
0,2023 € - 0,1018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.3 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Noir

10277133

Gamme de prix
0,1363 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 8.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10009314

Gamme de prix
0,1848 € - 0,1539 €

Niveaux de stock
33266 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm
Embase collier Vis 13.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10155202


Niveaux de stock
5674 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    13.3 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Longueur totale
    25.9 mm
  • Largeur totale
    19.5 mm
Embase collier À visser #8. M4 5.3 mm PA Naturel

10009246

Gamme de prix
0,188 € - 0,1565 €

Niveaux de stock
19173 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier À visser et à riveter #8. M4 5.3 mm PA Noir

10009239

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1361 €

Niveaux de stock
7754 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Noir

10009260

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1361 €

Niveaux de stock
9881 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturel

10009277

Gamme de prix
0,188 € - 0,1565 €

Niveaux de stock
1078 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    5.3 mm
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    15.2 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246139

Gamme de prix
0,143 € - 0,1225 €

Niveaux de stock
8598 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    17.5 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier À visser et à riveter #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Naturel

10009307

Gamme de prix
0,2126 € - 0,177 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Ø de trou compatible
    5.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
Embase collier Vis 9.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10246122

Gamme de prix
0,0787 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
164200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 9.0 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Embase collier Vis 4.8 mm Nylon 6/6 Noir

10277119

Gamme de prix
0,0562 € - 0,0506 €

Niveaux de stock
48715 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    2.4 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Embase collier Vis M6 8.2 mm PA Noir

10009321

Gamme de prix
0,1848 € - 0,1539 €

Niveaux de stock
25074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À visser et à riveter
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    8.2 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Longueur totale
    22.2 mm