Menu  Rechercher

Éjecteurs de carte de circuit imprimé

En stock

Les éjecteurs de carte facilitent l'insertion et l'extraction des cartes. Une pression contre le rack de guidage ou le châssis permet d'éjecter la carte. Éviter les contraintes inutiles et protéger les composants, les circuits et les connecteurs au sein de systèmes de support C.I. CBE - Enclipsable dans un trou .109". RCP - Goupilles à ressort pour installation fournies

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Épaisseur panneau Ajouter au panier
0,1506 € - 0,1707 € 848 En stock
8.0 mm
1.6 mm
0,1807 € - 0,208 € 781 En stock
9.5 mm
3.2 mm
1,4184 € - 1,576 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
1.6 mm
1,1103 € - 1,2337 € Demander le délai de livraison ici
24.9 mm
1.6 mm
0,8794 € - 0,9771 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
1.6 mm
1,0309 € - 1,1454 € Demander le délai de livraison ici
27.9 mm
1.6 mm
1,4778 € - 1,4778 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
2.4 mm
1,2582 € - 1,398 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
1.6 mm
1,2826 € - 2,1452 € Demander le délai de livraison ici
28.6 mm
1.6 mm
1,4778 € - 1,4778 € Demander le délai de livraison ici
24.9 mm
2.4 mm
0,2625 € - 0,3012 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
1.6 mm
Goupille d’installation 8.0 mm (L) Acier inoxydable

10319635

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
848 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Série
    RRP
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Goupille d’installation 9.5 mm (L) Acier inoxydable

10319642

Gamme de prix
0,208 € - 0,1807 €

Niveaux de stock
781 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Série
    RRP
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302
Éjecteur de cartes de circuits 38.1 mm 8.0 mm Type 4 Blanc

10316924

Gamme de prix
1,576 € - 1,4184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Éjecteur de cartes de circuits 24.9 mm 6.4 mm Type 7 Blanc

10316948

Gamme de prix
1,2337 € - 1,1103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    24.9 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Éjecteur de cartes de circuits 31.8 mm 7.4 mm Type 6 Blanc

10427835

Gamme de prix
0,9771 € - 0,8794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Largeur totale
    7.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Éjecteur de cartes de circuits 27.9 mm 6.4 mm Type 3 Blanc

10112489

Gamme de prix
1,1454 € - 1,0309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    27.9 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Éjecteur de cartes de circuits 28.6 mm 9.5 mm Type 1 Blanc

10316894

Gamme de prix
1,4778 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Éjecteur de cartes de circuits 38.1 mm 7.9 mm Type 5 Blanc

10316931

Gamme de prix
1,398 € - 1,2582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Largeur totale
    7.9 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Éjecteur de cartes de circuits 28.6 mm 9.5 mm Type 1 Blanc

10316863

Gamme de prix
2,1452 € - 1,2826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Éjecteur de cartes de circuits 24.9 mm 6.4 mm Type 7 Blanc

10316955

Gamme de prix
1,4778 € - 1,4778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 90 °C
  • Longueur totale
    24.9 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Goupille d’installation 6.4 mm (L) Acier inoxydable

10319628

Gamme de prix
0,3012 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Série
    RRP
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable 302