Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Écrou doté d'une surface externe moletée permettant une installation et une dépose rapide sans outil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Diamètre extérieur | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3658 € - 0,594 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Blanc
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 100 En stock |
M6
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 9342 En stock |
M4
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 55 En stock |
M5
|
Noir
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chargé 30 % fibre de verre
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 0,1563 € - 0,2869 € | 31600 En stock |
M3
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,2869 € | 3983 En stock |
M3
|
Blanc
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,3572 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,5222 € | 997 En stock |
M6
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2969 € | 9047 En stock |
M4
|
Blanc
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,5222 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Blanc
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 5546 En stock |
M5
|
Blanc
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 1431 En stock |
M6
|
Blanc
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,0997 € - 0,1169 € | 20072 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1162 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1477 € | 6275 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,074 € - 0,0863 € | 7600 En stock |
M5
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1664 € | 1007 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1353 € - 0,1578 € | 3978 En stock |
M4
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | 17 En stock |
M5
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1922 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm