Menu  Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,6599 € - 1,0387 € Demander le délai de livraison ici
M2
Transparent
PC
0,1094 € - 0,1994 € 4119 En stock
M3
Transparent
PC
0,284 € - 0,4591 € 410 En stock
M6
Transparent
PC
0,086 € - 0,1693 € 2994 En stock
M6
Naturel
PA
0,9483 € - 1,1119 € 379 En stock
M12
Naturel
PVDF
1,7934 € - 1,9082 € 400 En stock
M16
Naturel
PVDF
0,1285 € - 0,1285 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
Nylon 6/6
0,3787 € - 0,6155 € 300 En stock
M8
Transparent
PC
0,2941 € - 0,5366 € Demander le délai de livraison ici
M12
Naturel
PA
0,2137 € - 0,2453 € 31038 En stock
M3
Naturel
PC
0,1017 € - 0,185 € 23352 En stock
M5
Transparent
PC
0,0814 € - 0,1606 € 23043 En stock
M5
Naturel
PA
0,1371 € - 0,1664 € 613 En stock
#4-40
Naturel
Nylon 6/6
2,023 € - 2,1091 € Demander le délai de livraison ici
M2
Marron
PEEK
0,0414 € - 0,046 € Demander le délai de livraison ici
M3
Naturel
Nylon 6/6
0,0358 € - 0,0398 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon 6/6
0,4892 € - 0,5739 € 1691 En stock
M20
Naturel
Nylon 6/6
0,3572 € - 0,3759 € 376 En stock
M14
Naturel
Nylon 6/6
0,05 € - 0,0556 € 2478 En stock
M3
Noir
Nylon 6/6
0,1549 € - 0,2949 € 4000 En stock
M2
Naturel
Nylon 6/6
  • sur 5
Écrou hexagonal M2 4.0 mm PC Transparent

10218365

Gamme de prix
1,0387 € - 0,6599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    1.6 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PC Transparent

10218372

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
4119 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    2.5 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PC Transparent

10218402

Gamme de prix
0,4591 € - 0,284 €

Niveaux de stock
410 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PA Naturel

10326428

Gamme de prix
0,1693 € - 0,086 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PVDF Naturel

10041611

Gamme de prix
1,1119 € - 0,9483 €

Niveaux de stock
379 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    10.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PVDF Naturel

10041659

Gamme de prix
1,9082 € - 1,7934 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    14.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10279168

Gamme de prix
0,1285 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

10218419

Gamme de prix
0,6155 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PA Naturel

10326541

Gamme de prix
0,5366 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PC Naturel

10313725

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
31038 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PC Transparent

10218396

Gamme de prix
0,185 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
23352 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PA Naturel

10326404

Gamme de prix
0,1606 € - 0,0814 €

Niveaux de stock
23043 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal #4-40 6.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10108970

Gamme de prix
0,1664 € - 0,1371 €

Niveaux de stock
613 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    #4-40
  • Distance à plat
    6.2 mm
  • Hauteur totale
    2.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M2 4.0 mm PEEK Marron

10358795

Gamme de prix
2,1091 € - 2,023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10279137

Gamme de prix
0,046 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    2.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10279144

Gamme de prix
0,0398 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M20 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041666

Gamme de prix
0,5739 € - 0,4892 €

Niveaux de stock
1691 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Distance à plat
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M14 21.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10041628

Gamme de prix
0,3759 € - 0,3572 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M14
  • Distance à plat
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    12.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M3 5.5 mm Nylon 6/6 Noir

10279151

Gamme de prix
0,0556 € - 0,05 €

Niveaux de stock
2478 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    2.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M2 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179628

Gamme de prix
0,2949 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6